LCS³ Set of 2 sliding rail for enclosures depth 1000mm
LCS³
Legrand
LCS³ Set of 2 sliding rail for enclosures depth 1000mm
REF. 046513
EAN.
3245060465131
Set of 2 fixed guide rails for 19 inches cabinets and server cabinets, racks and Altis cabinets.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Barre profilée |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 69.5 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 69 mm |
Profondeur | 782 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION