LCS³ PDU zero-U 3 phase 16A 18xC13 + 6xC19 outlets with 3m power supply cord with 16A 3P+N+E plug
LCS³
Legrand
LCS³ PDU zero-U 3 phase 16A 18xC13 + 6xC19 outlets with 3m power supply cord with 16A 3P+N+E plug
REF. 646870
EAN.
3414970765802
PDU zero-U 18 x C13 outlets to provide electric power for IT equipment in 19 inches enclosures. Vertical mounting in the cabinet. Equipped with a MCB C16 10kA 1P+N.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Dimension de fixation | Métrique |
---|---|
Dimensions de montage | 1367 mm |
Sens de montage | Vertical |
Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
Finition du raccordement électrique | CEE 16 A |
Longueur du câble | 3 m |
Nombre de disjoncteurs | 2 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises C13 | 18 |
Nombre de prises C19 | 6 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 31 |
Longueur | 1384 mm |
Largeur | 52 mm |
Profondeur | 52.5 mm |
Tension d'alimentation | 380 V |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Non |
SNMP | Non |
Avec affichage | Non |
---|---|
Evaluation | Local |
Avec affichage LED | Non |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Non |
Mesure de la température | Non |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 0 kA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 4-4 mm² |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 17 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION