LCS³ Linking interface for enclosure depth 600mm heigth 200mm
LCS³
Legrand
LCS³ Linking interface for enclosure depth 600mm heigth 200mm
REF. 046466
EAN.
3245060464660
LCS³ Server Rack and Rack Equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Adapté à la largeur de boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Oui |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur | 600 mm |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION