LCS³ Keyboard shelf for enclosures depth up to 800mm screw fixing
LCS³
Legrand
LCS³ Keyboard shelf for enclosures depth up to 800mm screw fixing
REF. 046519
EAN.
3245060465193
Keyboard shelf for 19 inches cabinets and server cabinets, Bati racks and Altis cabinets, with a depth of 800mm and 1000mm. Can accept a computer screen, a keyboard on retractable support, a mouse on a sliding shelf with built-in pad mouse.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Tiroir pour clavier |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 222.25 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 203 mm |
Profondeur | 675 mm |
---|---|
Capacité de charge max. | 50 kg |
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION