LCS³ Fibre optic cassette - preterminated MTP to 12 SC - singlemode OS2 - polarity A/C
LCS³
Legrand
LCS³ Fibre optic cassette - preterminated MTP to 12 SC - singlemode OS2 - polarity A/C
REF. 032145
EAN.
3414970962201
This preterminated cassette transforms parallel links (MTP/MPO ultra high density connector) into duplex connections.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Classe de fibre | OS2 |
Type de connecteur externe | SC duplex |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 43.7 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 196 mm |
Documentation
9 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION