LCS³ Cable grade 3 LSZH 4 pairs 100 meters
LCS³
Legrand
LCS³ Cable grade 3 LSZH 4 pairs 100 meters
REF. 032789
EAN.
3245060327897
Patch panels for multimedia equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Duplex | Non |
---|---|
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.56 mm |
Section nominale du conducteur | 0.25 mm² |
Taille AWG | 23 |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 8 |
Nombre d'éléments de câblage | 4 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Feuille |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Sans |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Sans |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Autre |
Armature/ferraillage | Sans |
---|---|
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Dca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s2 |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d2 |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a2 |
Diamètre externe approx. | 7.8 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 63 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 0-50 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Catégorie | Autre |
Valeur NVP | 78 % |
Résistant aux UV | Non |
Certifié pour utilisation nautique/maritime | Non |
Convient comme câble téléphonique | Oui |
Convient comme câble données informatiques | Oui |
Poids | 56 kg/km |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Oui |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Numéro RAL | 4008 |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Declaration of performance
DOP-DOP O-CO_033-10022-A
(0.51 Mo)
SELECT AN ACTION