LCS³ Cable grade 2 LSZH 4 pairs 200 meters
LCS³
Legrand
LCS³ Cable grade 2 LSZH 4 pairs 200 meters
REF. 032788
EAN.
3414970963888
Patch panels for multimedia equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Duplex | Non |
---|---|
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.53 mm |
Section nominale du conducteur | 0.22 mm² |
Taille AWG | 24 |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 8 |
Nombre d'éléments de câblage | 4 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Feuille |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Sans |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Blanc |
Armature/ferraillage | Sans |
Géométrie du câble | Rond |
---|---|
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Dca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s2 |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d2 |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a2 |
Diamètre externe approx. | 8.1 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 65 mm |
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 32.5 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 0-50 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Catégorie | Autre |
Valeur NVP | 78 % |
Résistant aux UV | Non |
Certifié pour utilisation nautique/maritime | Non |
Convient comme câble téléphonique | Oui |
Convient comme câble données informatiques | Oui |
Poids | 41 kg/km |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Oui |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Declaration of performance
DOP-DoP O-CO-031-10022-B
(0.56 Mo)
SELECT AN ACTION