LCS³ Adaptor pass-through multimode 4 MTP
LCS³
Legrand
LCS³ Adaptor pass-through multimode 4 MTP
REF. 032134
EAN.
3414970962065
This block with 4 MTP feedthroughs for multimode fibres clips directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette. Feedthroughs are key up/key down type for A or C polarity method.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 4 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 4 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Type de connecteur externe | MT/MPO |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 108.8 mm |
Profondeur | 44.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION