LBplus lighting trunking element, straight - 25A - 4 conductors / 2 sockets - 3 metres
LBplus
ZUCCHINI
LBplus lighting trunking element, straight - 25A - 4 conductors / 2 sockets - 3 metres
REF. ZU75160101
EAN.
8033777078172
LBplus, the prefabricated trunking system for the distribution of electrical energy for lighting and small power plants
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 2 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION