LBplus data LBD402 lighting management straight trunking element - 40A - 2 conductors / 2 sockets - 1.5m
LBplus
ZUCCHINI
LBplus data LBD402 lighting management straight trunking element - 40A - 2 conductors / 2 sockets - 1.5m
REF. ZU75200111D
EAN.
8033777170258
LBplus data, the trunking designed for distribution and lighting in the tertiary sector, which incorporates a BUS that can be used for lighting management.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 2 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION