Keystone RJ45 socket category 6A UTP XL
Mosaic™
Legrand
Keystone RJ45 socket category 6A UTP XL
REF. 076589
EAN.
3245060765897
This RJ45 socket connects a device (PC, printer) to the local network. With area distribution boxes and cords, it provides flexibility and scalability. Its feedthrough technology ensures quick and reliable connection during installation.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 6A (TIA) |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Autre |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 19.1 mm |
Hauteur | 26.5 mm |
---|---|
Profondeur | 30 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION