Keor-T Battery drawer 60 x 7-9 Ah 10 - 30 kVA
Keor
Legrand
Keor-T Battery drawer 60 x 7-9 Ah 10 - 30 kVA
REF. 310911
EAN.
3414970490711
The Keor T UPS is a robust, free-standing 3-phase UPS with advanced online USV-technology, ensuring uninterrupted AC power. Ideal for critical applications.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de phases primaires | 3 |
---|---|
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Poids | 13 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
---|---|
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION