Keor-T Battery 12V 9 AH vision
Keor
Legrand
Keor-T Battery 12V 9 AH vision
REF. 310949
EAN.
3414970697530
The Legrand Keor 12V 9Ah battery is a robust, rechargeable unit offering exceptional reliability and longevity. Its compact design and industrial-grade power make it ideal for UPS systems.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Pile/batterie |
---|---|
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 151 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
---|---|
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION