Keor MOD RI empty cabinet 50 kVA 3 slot
Keor
Legrand
Keor MOD RI empty cabinet 50 kVA 3 slot
REF. 311135
EAN.
3414972559133
Modular Uniterruptible CentralSupply, three-phase , On line double conversion. Design for rack independent application with simple and no risck integration for 19’’ rack cabinet.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 320-460 V |
---|---|
Fréquence primaire | 47-67 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 50000 W |
Puissance apparente de sortie | 50000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Non |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 930 mm |
Largeur | 447 mm |
Profondeur | 874 mm |
Poids | 72 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0.7 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
---|---|
Efficacité totale | 96.5 % |
Efficacité en mode éco | 98.8 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Courant d'alimentation | 69-76 A |
Niveau sonore | 65 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
5 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
Instruction Use
1 document
Brochure
SELECT AN ACTION