IP2X Phase Terminal Block Rail Mounting 2 Entry 33 Exit 276mm Black
Legrand
IP2X Phase Terminal Block Rail Mounting 2 Entry 33 Exit 276mm Black
REF. 004858
EAN.
3245060048587
Screw terminal block for standard distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de pôles | 1 |
---|---|
Courant nominal | 90 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Rail DIN |
Nombre d'entrées | 2 |
Nombre de sorties | 33 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 6-25 mm² |
---|---|
Section de conducteur, sortie | 1.5-16 mm² |
Protégé contre les contacts | Oui |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 276 mm |
Profondeur | 16 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de borniers | Phase |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
SELECT AN ACTION