IP2X Automatic connection Terminal block - Earth (green) - 5 screw terminals + 36 auto terminals
Plexo³
Legrand
IP2X Automatic connection Terminal block - Earth (green) - 5 screw terminals + 36 auto terminals
REF. 005053
EAN.
3245060050535
Self-connecting distribution terminal block for standard distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de pôles | 41 |
---|---|
Courant nominal | 90 A |
Type de connexion | Sans vis |
Mode de pose | Rail DIN |
Nombre d'entrées | 5 |
Nombre de sorties | 36 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Non |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 6-25 mm² |
---|---|
Section de conducteur, sortie | 1.5-4 mm² |
Protégé contre les contacts | Oui |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 276 mm |
Profondeur | 16 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de borniers | Terre |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION