Hour counter - IP 40 - 200 to 240 V~ - 60 HZ
Legrand
Hour counter - IP 40 - 200 to 240 V~ - 60 HZ
REF. 049557
EAN.
3245060495572
Analogue device for measuring the operating hours of electrical equipment to be installed on a cabinet door
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Montage frontal |
---|---|
Modèle | Analogique |
Plage de comptage | 99999.99 h |
Fonction réinitialisation | Sans |
Indicateur de fonctionnement | Oui |
Nombre de chiffres | 7 |
Tension d'entrée | 200-240 V |
Type de tension | AC |
Fréquence de tension d'entrée | 60-60 Hz |
Type d’entraînement | Synchronisé avec le secteur |
Largeur | 48 mm |
---|---|
Hauteur | 48 mm |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Largeur de la façade | 48.5 mm |
Hauteur de la façade | 55 mm |
Diamètre de l'échancrure du panneau avant | 55 mm |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Profondeur | 38 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-80 °C |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION