Hour counter 230 V~ - 50 Hz - 1 module
Compteur horaire
Legrand
Hour counter 230 V~ - 50 Hz - 1 module
REF. 004694
EAN.
4010957046941
Device for measuring the operating hours of rail-mounted electrical equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Modèle | Analogique |
Plage de comptage | 99999.99 h |
Fonction réinitialisation | Sans |
Indicateur de fonctionnement | Non |
Nombre de chiffres | 7 |
Tension d'entrée | 230-230 V |
Type de tension | AC |
Fréquence de tension d'entrée | 50-50 Hz |
Type d’entraînement | Synchronisé avec le secteur |
---|---|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 83 mm |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Profondeur | 66 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION