Galion Double pole water heater marking switch + neon - 20A - 1 gang - 1 way - Rose Gold
Galion™
Legrand
Galion Double pole water heater marking switch + neon - 20A - 1 gang - 1 way - Rose Gold
REF. 282414-C1
EAN.
3414971854130
This double pole switch with water heater marking is suitable to connect and supply an immersion heater up to 20A. Features power indicator (led) and earth connection.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de commutation | Interrupteur double |
---|---|
Type de commande | Levier |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Or |
Couleur de l'opérateur de commutation | Or |
Voyant | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Type de connexion | Borne à vis |
---|---|
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 38.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
Documentation
4 documents
Agreement
OC / CB-CN48597A1_M2
(0.32 Mo)
Agreement
OC / CB-CN48597A2_M3
(0.32 Mo)
Agreement
OC / CB-CN48597
(0.36 Mo)
Agreement
OC / CB-CN48597-M2
(0.33 Mo)
SELECT AN ACTION