Flexible end cap for terminal cover boxes and 8 to 9 module boxes
Legrand
Flexible end cap for terminal cover boxes and 8 to 9 module boxes
REF. 001398
EAN.
3245060013981
Drivia, mounting accessory for terminal cover cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 28.5 mm |
---|---|
Modèle | Fermé |
Serre cable | Non |
Zone d'étanchéité | 4-20 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2-2 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Matériau | Caoutchouc |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Diamètre de serrage | 4-20 mm |
Diamètre de tube pour produit saillie | 10-20 mm |