Fiber block multimode duplex for 24 fibres - Violet
Legrand
Fiber block multimode duplex for 24 fibres - Violet
REF. HVBL24
EAN.
3414972628129
Fiber block multimode
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Classe de fibre | OM4 |
Finition APC | Non |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | LC-Duplex |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 23 mm |
---|---|
Largeur | 108.8 mm |
Profondeur | 38.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Non applicable |