DRX Shunt trip - for DRX - 100/130 V~
DRX™
Legrand
DRX Shunt trip - for DRX - 100/130 V~
REF. 027153
EAN.
3245060271534
DRX 250 - thermal magnetic MCCBs from 125 to 250 A - For switching, control, isolation and protection of low - voltage electrical lines - Can be fitted with auxiliaries - Fixing screws - Insulating shields - Fixed thermal and magnetic
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 100-130 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 100-130 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION