DRX 630 Rotary vari-depth handle direct standard IP54
DRX™
Legrand
DRX 630 Rotary vari-depth handle direct standard IP54
REF. 668781
EAN.
3414971085046
DRX 630 adjustable Accessories
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Oui |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 111 mm |
Hauteur | 94 mm |
---|---|
Profondeur | 415 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |