DRX 250 Vary-depth Rotary handle IP54 Standard - Black
DRX™
Legrand
DRX 250 Vary-depth Rotary handle IP54 Standard - Black
REF. 668773
EAN.
3414971018570
DRX 250 adjustable Accessories
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 57.5 mm |
Hauteur | 92 mm |
---|---|
Profondeur | 452 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |