DRX 125/250 Keylock A rotary vari-depth handle
DRX™
Legrand
DRX 125/250 Keylock A rotary vari-depth handle
REF. 668778
EAN.
3414971084988
DRX 125/250 adjustable Accessories
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 157 mm |
Hauteur | 109 mm |
---|---|
Profondeur | 87 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |