DPX³250 thermal magnetic release circuit breaker, 3 poles 100A and breaking capacity 36kA
DPX³
Legrand
DPX³250 thermal magnetic release circuit breaker, 3 poles 100A and breaking capacity 36kA
REF. 420235
EAN.
3245064202350
DPX³, moulded case circuit breaker for switching, control isolation and protection of low voltage lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 80-100 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 500-1000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 500-1000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
6 documents
Workshop Book
Technical Guide
Workshop Book
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
5 documents
Agreement
OC / CB-SE-101779
(0.1 Mo)
PEP
PEP
Constructor Declaration
Agreement
OC / CB-71485
(2.57 Mo)
SELECT AN ACTION