DPX³ Rear terminals (6) - for DPX 1250/1600 - short - incoming or outgoing - 3P
DPX³
Legrand
DPX³ Rear terminals (6) - for DPX 1250/1600 - short - incoming or outgoing - 3P
REF. 026380
EAN.
3245060263805
DPX³, DPX-IS, connection equipment for circuit breakers and switches
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Epaisseur des barres collectrices | 11.5-11.5 mm |
---|---|
Largeur des barres collectrices | 40-40 mm |
Adapté à | Rail plat |
Largeur de la borne | 40 mm |
Section de conducteur max. | 480 mm² |
Courant de fonctionnement nominal max. Ie | 1600 A |
---|---|
Adapté à un raccordement de conducteur rond | Non |
Adapté à un raccordement de conducteur secteur | Oui |
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé | Non |
Documentation
4 documents
Instruction Use
Technical Guide
Workshop Book
Workshop Book
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION