DPX³-I 1600 - 4P - 1000 A
DPX³
Legrand
DPX³-I 1600 - 4P - 1000 A
REF. 422629
EAN.
3414970716958
Suitable for all construction sites, the DPX³ range offers 4 sizes of power circuit breaker, with ratings from 16 A to 1600 A and breaking capacities from 16 to 100 kA. It also offers a wide choice of versions to meet all requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 1000 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 12 kA |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION