DPX³ -I 125 HP Trip-free switches 4 poles with rated current of 125A
DPX³
Legrand
DPX³ -I 125 HP Trip-free switches 4 poles with rated current of 125A
REF. 423185
EAN.
3414971505414
Trip-free switches for on-load circuit breaking and isolation of low voltage electrical circuits. It interrupts current flow after a fault is detected
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 125 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 136 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-50 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
5 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Workshop Book
Instruction Use
Workshop Book
1 document
Agreement
OC / CB-SE-104112
(0.09 Mo)
SELECT AN ACTION