DPX³ 400 AB circuit breaker with electronic release ,4 poles, with rated current of 400A with measure funtion
DPX³
Legrand
DPX³ 400 AB circuit breaker with electronic release ,4 poles, with rated current of 400A with measure funtion
REF. 422597
EAN.
3414970605252
DPX³AB, moulded case circuit breaker for protection, breaking, control and isolation of monitored power installations (AGCP: General Switching and Protection Device)
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 400 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 260-400 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 390-4000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 5000-5000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
---|---|
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR1616 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 1.1 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION