DPX³ 250 thermal magnetic release circuit breaker, 4 poles 160A and breaking capacity 100kA
DPX³
Legrand
DPX³ 250 thermal magnetic release circuit breaker, 4 poles 160A and breaking capacity 100kA
REF. 025390
EAN.
3245060253905
DPX, moulded case circuit breaker for switching, control isolation and protection of low voltage lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 160 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 96-160 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 560-1600 A |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
Agreement
LOVAG-IT98.049
(0.36 Mo)
SELECT AN ACTION