Skip to main content
Logo print

DPX³ 1600 - S2 electronic release - 3P - Icu 50 kA - In 1000 A

DPX³ Legrand

DPX³ 1600 - S2 electronic release - 3P - Icu 50 kA - In 1000 A

REF. 422313 EAN. 3414970380791

DPX³, moulded-case power circuit breaker, an optimum solution for meeting the protection requirements of commercial and industrial installations

No price to display
You can compare up to 4 products

Technical characteristics

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 400-1000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 600-10000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 15000-15000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR1616
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1.1 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

12 documents
Technical Sheet
ModbusTable_14.pdf pdf (0.38 Mo)
Instruction Use
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Instruction Use
LE07038AB.pdf pdf (1.78 Mo)
Technical Guide
Technical Sheet
Workshop Book
Technical Sheet
Instruction Use
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Technical Guide
Workshop Book
Instruction Use
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technical Guide
1 document
3D Autocad
422315.dwg dwg (0.18 Mo)
2 documents
Software
Software