DMX-SP/DMX-SP-I 4000 draw-out base - 3 poles
DMX
Legrand
DMX-SP/DMX-SP-I 4000 draw-out base - 3 poles
REF. 669612
EAN.
3414971874077
Part of the equipment for conversion of a fixed device into a draw-out version
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant assigné In | 4000 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Finition adaptateur de barres collectrices | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Largeur | 425 mm |
Hauteur | 473 mm |
Profondeur | 433 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par l'arrière de l'appareil |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Workshop Book
Technical Guide
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION