DMX-SP-I 2500 Trip-free switch 4 poles, fixed version and with rated current of 2500A 2000A
DMX
Legrand
DMX-SP-I 2500 Trip-free switch 4 poles, fixed version and with rated current of 2500A 2000A
REF. 669559
EAN.
3414971081666
DMX-SP-I air circuit trip switches offer optimal solutions to answer to protection requirements on the origin of the low voltage electrical installation (IEC/EN 60364-1) up to 2500A.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 2000 A |
---|---|
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 406 mm |
---|---|
Hauteur | 321 mm |
Profondeur | 252 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 500-1500 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
5 documents
Workshop Book
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-SE-104114
(0.09 Mo)
SELECT AN ACTION