DMX³ Trip free switch DMX³-I 4000 - fixed version - 4P - 3200 A
DMX³
Legrand
DMX³ Trip free switch DMX³-I 4000 - fixed version - 4P - 3200 A
REF. 028697
EAN.
3245060286972
DMX³-I air circuit trip switches offer optimal solutions to answer to protection requirements on the origin of the low voltage electrical installation (IEC/EN 60364-1) up to 4000A.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Tension de fonctionnement normale | 230-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 3200 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 3200 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 85 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 1280 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 85 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Oui |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Gris |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP30 |
Documentation
8 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Sheet
Workshop Book
Technical Sheet
Instruction Use
Workshop Book
Technical Guide
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-60530
(1.16 Mo)
SELECT AN ACTION