Skip to main content
Logo print

DMX³ Trip free switch DMX³-I 1600 - fixed version - 3P - 1000 A

DMX³ Legrand

DMX³ Trip free switch DMX³-I 1600 - fixed version - 3P - 1000 A

REF. 028050 EAN. 3414970717368

DMX³-I air circuit trip switches offer optimal solutions to answer to protection requirements on the origin of the low voltage electrical installation (IEC/EN 60364-1) up to 1600A.

No price to display
You can compare up to 4 products

Technical characteristics

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

6 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Technical Guide
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Technical Guide
Workshop Book
1 document
3D Autocad
028050.dwg dwg (0.14 Mo)