DMX³ Air circuit breaker DMX³ 2500 lcu 65 kA - fixed version - 3P - 800 A
DMX³
Legrand
DMX³ Air circuit breaker DMX³ 2500 lcu 65 kA - fixed version - 3P - 800 A
REF. 028641
EAN.
3245060286415
DMX³ air circuit breakers offer optimal solutions to answer to protection requirements on the origin of the low voltage electrical installation (IEC/EN 60364-1)
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 800 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 65 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 320-800 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 480-8000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 1600-65000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
11 documents
Workshop Book
Instruction Use
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
Workshop Book
Instruction Use
Technical Guide
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
2 documents
Software
Software
SELECT AN ACTION