Daker DK spare part 4,5 - 6K charger card
Daker DK+
Legrand
Daker DK spare part 4,5 - 6K charger card
REF. 980556
EAN.
3414970315083
Daker DK Plus, additional equipment for rack or tower UPS
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Largeur | 456 mm |
Hauteur | 526 mm |
Profondeur | 435 mm |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION