Daker DK+ fan 6KVA 12V 0.38A
Daker DK+
Legrand
Daker DK+ fan 6KVA 12V 0.38A
REF. 981208
EAN.
3414972129039
Additional equipment for rack or tower UPS
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 25 mm |
Courant nominal | 0 A |
Puissance nominale | 0 VA |
---|---|
Capacité | 0 Ah |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION