Skip to main content
Logo print

Daker DK + External matching battery cabinet 10kVA to increase backup time

Daker DK+ Legrand

Daker DK + External matching battery cabinet 10kVA to increase backup time

REF. 310664 EAN. 3414970827050

19" Rack Type Battery Cabinets are available to increase backup time. The charger can be added for fast and safe charging.

No price to display
You can compare up to 4 products

Technical characteristics

Type d'accessoire/pièce détachée Pile/batterie
Accessoire Oui
Pièce détachée Non
Largeur 440 mm
Hauteur 132 mm
Profondeur 680 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-20 °C
Temperature de stockage 0-40 °C
Sans halogène Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2500 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

2 documents
Technical Guide
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Instruction Use
LE09779AC.pdf pdf (7.29 Mo)
1 document
White Book
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)