Consumer unit 300x250x70 mm IP20 IK08 - White
TABLEAUTINS
Legrand
Consumer unit 300x250x70 mm IP20 IK08 - White
REF. 039142
EAN.
3245060391423
Consumer unit, plastic frame with removable 6mm thick Isorel panel with 1 lacquered side, with high temperature resistance
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 0 |
Largeur en nombre de modules | 0 |
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 66 mm |
Hauteur d'encastrement | 246 mm |
Largeur d'encastrement | 296 mm |
Profondeur intérieure | 70 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 250 mm |
Largeur | 300 mm |
Profondeur | 70 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |