Consumer unit 150x250x70 mm IP20 IK08 - White
Legrand
Consumer unit 150x250x70 mm IP20 IK08 - White
REF. 039141
EAN.
3245060391416
Consumer unit, the plastic frame with removable Isorel panel allows an easy installation of the consumer unit.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 0 |
Largeur en nombre de modules | 0 |
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 66 mm |
Hauteur d'encastrement | 146 mm |
Largeur d'encastrement | 246 mm |
Profondeur intérieure | 70 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 70 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |