Cartridge fuse 6.3 x 23 mm - without indicator - 4 A
Legrand
Cartridge fuse 6.3 x 23 mm - without indicator - 4 A
REF. 010304
EAN.
3245060103040
Cartridge fuse type gF 6.3 x 23 mm to protect wiring installations against overloads and short-circuits.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 6.3 mm |
---|---|
Taille | 6x23 mm |
Type de tension | AC |
Profondeur | 23 mm |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Classe de fonctionnement | Autre |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 4 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz |
Puissance de coupure | 6 kA |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |