Cabinet 800x900x1420 - 1 fuse holder 4P NH1 - 4 fuse 250A
Legrand
Cabinet 800x900x1420 - 1 fuse holder 4P NH1 - 4 fuse 250A
REF. 310941
EAN.
3414971254213
Empty Battery Cabinet capable to house various models and capacity of VRLA Batteries, equipped with fuse protection and disconnector switch.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 1900 mm |
Profondeur | 900 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-25 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION