Belanko S splash proof cover - White
Belanko™ S
Legrand
Belanko S splash proof cover - White
REF. 617636
EAN.
3414971684614
Protects the product from dust and water in exposed environments.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Cadre apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Oui |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Vertical |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Anthracite |
Transparent | Oui |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
---|---|
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur | 107.2 mm |
Hauteur | 133.2 mm |
Profondeur | 54 mm |
Largeur d'appareil | 107.2 mm |
Hauteur d'appareil | 133.2 mm |
Profondeur d'appareil | 54 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-CN46238
(0.35 Mo)
SELECT AN ACTION