Belanko S fan control - 250 VA - White
Belanko™ S
Legrand
Belanko S fan control - 250 VA - White
REF. 617633
EAN.
3414971684553
The ventilation control switch offers freedom to adjust ventilation to a speed considered as ideal.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de commutation | Autre |
---|---|
Type de commande | Bouton rotatif |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Voyant | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
---|---|
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 57.7 mm |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
Documentation
1 document
Technical Sheet
4 documents
Agreement
OC / CB-CN47102-A1/M3
(0.35 Mo)
Agreement
OC / CB-CN47102-M1
(0.43 Mo)
Agreement
OC / CB-CN47102-M2
(0.5 Mo)
Agreement
OC / CB-CN47102
(0.43 Mo)
SELECT AN ACTION