Atlantic steel cabinet 700x500x250mm - IP66 IK10 - glass door - Grey
Atlantic
Legrand
Atlantic steel cabinet 700x500x250mm - IP66 IK10 - glass door - Grey
REF. 035495
EAN.
3245060354954
Atlantic steel cabinet for energy distribution in industrial and tertiary environments : without any particular constraints and without excessive corrosion : office buildings, workshops, industrial production, control room…
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Unique |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Avec serrure | Oui |
Hauteur | 700 mm |
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 250 mm |
Profondeur d'encastrement | 277 mm |
Profondeur intérieure | 230 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 1 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1.8 mm |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 1 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Type de traitement de la surface | Revêtement par poudre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection | I |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Maintien de fonction | Autre |
Documentation
6 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
5 documents
Agreement
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Agreement
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Agreement
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
PEP
Agreement
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
SELECT AN ACTION