Ammeter cam switch Lexic - 3-phase - 4 positions - 3 mod - fixing on rail
Legrand
Ammeter cam switch Lexic - 3-phase - 4 positions - 3 mod - fixing on rail
REF. 004650
EAN.
3245060046507
Measuring switch, a single device for measuring the currents in an electrical circuit
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Avec position 0 | Oui |
---|---|
Type de construction de l'appareil | Autre |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Avec élément de commande | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP50 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION