Altis rail access door 800 mm
Altis
Legrand
Altis rail access door 800 mm
REF. 047720
EAN.
3245060477202
Altis, accessory for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Profil de fixation |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Largeur | 690 mm |
Hauteur | 22 mm |
Profondeur | 52 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION