Altis rail access door 600 mm
Altis
Legrand
Altis rail access door 600 mm
REF. 047719
EAN.
3245060477196
Altis, accessory for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Profil de fixation |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 490 mm |
Hauteur | 22 mm |
Profondeur | 52 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION